Синхронные двигатели
Максимальная мощность для вашей задачи
Наши синхронные двигатели работают чрезвычайно эффективно. Поэтому они идеально подходят для использования в энергоемких областях, например во внутрипроизводственной логистике.
Синхронные электродвигатели IE5+ (TENV)
Эффективность. Гигиеничность. Компактность
Стандартные синхронные двигатели
Синхронные двигатели
Синхронные двигатели
Нет ничего более эффективного
Синхронные двигатели NORD отличаются очень высоким КПД и высокой плотностью мощности. Благодаря этим выдающимся характеристикам с помощью этих приводов можно добиться значительного снижения потребления электроэнергии, особенно при длительном режиме работы.
Двигатели IE4 от NORD используются во всем мире, прежде всего в сфере внутрипроизводственной логистики (например, в почтовых распределительных центрах и в аэропортах), а также в насосах, вентиляторах и т. д.
Наши двигатели переменного тока: высокий КПД, низкий расход
- Эффективность
Наши двигатели переменного тока имеют очень высокий КПД. В отличие от широко распространенных в мире асинхронных двигателей, он остается неизменно высоким даже при работе в условиях частичной нагрузки и при низких скоростях. - Производительная мощность
Синхронные двигатели NORD DRIVESYSTEMS впечатляют высокими крутящими моментами и высокой стойкостью к перегрузкам до 300 %. - Прочность
Синхронные двигатели NORD доступны также во влагозащищенном исполнении без вентиляторов и по желанию покрываются высокоэффективной антикоррозионной защитой nsd tupH. - Гибкость
Вследствие высокой плотности мощности наши синхронные двигатели имеют компактную конструкцию, поэтому легко находят место даже в ограниченном монтажном пространстве.
Более экономичные, чем предписано: наши энергосберегающие двигатели
Чрезвычайно эффективная работа двигателей переменного тока NORD обусловлена использованием постоянных магнитов, вследствие чего внешняя подача энергии для создания магнитного поля становится излишней.
Благодаря этой технологии наши синхронные двигатели IE4 значительно эффективнее, чем предписывает действующее распоряжение ЕС 640/2009 (2009/125).
Поэтому энергосберегающие двигатели NORD существенно снижают ваши эксплуатационные расходы. Инвестиция в эти приводы часто окупается уже менее чем через два года (ROI).
Вы хотели бы узнать больше о наших высокоэффективных двигателях IE4?
Двигатели IE4 от NORD сокращают многообразие вариантов
За счет оснащения постоянными магнитами и отличной теплоотдачи наши синхронные двигатели имеют высокую плотность мощности и более высокий достигаемый крутящий момент, чем аналогичные приводы.
Двигатели переменного тока NORD в силу компактной конструкции легко интегрируются даже в узкие монтажные пространства. К тому же благодаря широкому диапазону частот наших двигателей IE4 (до 70 Гц) пользователи могут уменьшить количество используемых вариантов привода.
Двигатели с гладким корпусом NORD: идеально для пищевой промышленности
Двигатели переменного тока NORD не только компактные и производительные, но и не требуют особого ухода. Влагозащищенное исполнение в виде двигателя с гладкой поверхностью корпуса идеально подходит для использования в пищевой промышленности благодаря своей гигиеничной, легко моющейся поверхности. Прочный алюминиевый корпус двигателя имеет класс защиты IP 69K и может промываться с помощью очистителей высокого давления. По желанию мы можем покрыть корпус инновационной антикоррозионной защитой nsd tupH.
Узнайте о своих преимуществах при использовании синхронных двигателей NORD прямо сейчас!